Skift sprog :

De enrækkede xiros-sporkuglelejer er plastkuglelejer og tilhører rullelejefamilien. Hvad er sporkuglelejer egentlig? For det meste bruges de til at understøtte radiale belastninger, normalt ved høje hastigheder. I undtagelsestilfælde er de også velegnede til at understøtte lave aksiale kræfter. Dette er muligt på grund af den tætte kontakt mellem rulleelementerne og lejets riller.
Vores rillekuglelejer efter DIN 625 kræver ingen ekstra smørefedt eller -olie, er vedligeholdelsesfattige og består ligesom andre rullelejer af fire komponenter. De to løbebaner - bestående af en inderring og en yderring - fås dog i forskellige materialer for at opfylde en lang række kundekrav. Lejets bur skal også tilpasses de respektive miljøforhold. Vores kuglelejer er udstyret med kugler af rustfrit stål, glas, polymer eller keramik.

Vores sporkuglelejer af højtydende plast imponerer med deres lange levetid og er ideelle til en lang række industrielle anvendelser. Uanset om det er i fødevare-, drikkevare- eller halvlederindustrien, har vi den rigtige løsning i forskellige størrelser, som du kan få på lager. Besøg vores online shop for at finde det rigtige rillekugleleje til din individuelle applikation.

Med blot nogle få oplysninger om din applikation giver vores onlineværktøj dig et overblik over alle egnede plastkuglelejer. Du kan også finde ud af kuglelejets forventede levetid baseret på dine applikationsdata.
Kuglernes materialer er de mest forskellige. Ud over rustfrit stål bruges der også glas, plast og keramik. Alene dette resulterer i en stor forskel i masse, som igen har indflydelse på køreglæde, vægt og mediemodstand. Kugler i rustfrit stål er omkostningseffektive, modstandsdygtige over for kemikalier, men har den højeste vægt. Glaskugler bør vælges, hvis det er vigtigt at være fri for metal. De er også meget modstandsdygtige over for kemikalier og har en middel vægt. Polymerkugler har afgørende fordele med hensyn til vægt og støjsvag drift. Afhængigt af plasttypen har polymerkugler også en fremragende kemisk resistens.
Andre typer kuglelejer:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h