Skift sprog :


Uanset om det er en standardløsning eller et mere omkostningseffektivt alternativ - med vores iglidur® PRT-drejekranslejer tilbyder vi dig altid den rigtige løsning. Begge muligheder imponerer med de typiske igus® fordele:
Den dyreste løsning er ikke altid nødvendig. Vores foreslåede alternativer er mere prisbevidste uden at gå på kompromis med kvaliteten. Perfekt til projekter, hvor der skal være balance mellem ydelse og budget.
Sammenlign selv, og find den ideelle løsning til dine behov!
Find på få minutter ud af, hvilket PRT-drejekransleje der er det bedste valg til netop din applikation. Du kan også finde ud af, hvor længe vores PRT-drejekranslejer vil holde i din applikation - og derefter vælge det drejekransleje, der har det bedste forhold mellem pris og ydelse.


Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h