Skift sprog :

I de sidste 16 år har vi jævnligt spurgt jer, hvordan vi kan hjælpe jer, hvad I gerne vil have os til at gøre, og hvad vi kan gøre (endnu bedre) for jer. Din feedback og dine forslag til forbedringer er meget værdifulde for os. De hjælper os med at tilpasse vores tjenester til dine behov og opfylde dine forventninger. Det har allerede resulteret i en lang række nye løsninger og produkter - vi har samlet et lille udvalg her på siden.
Det vil glæde os, hvis du fortsætter med at dele dine ønsker med os. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi takker mange gange!
Den skræddersyede grænseflade: Module Connect er konceptet for en ny type stikforbindelse til tilslutning af elektriske kabler, fiberoptiske kabler og pneumatiske slanger. Som kabelforbinder er vores modulære stikforbindelse kendetegnet ved et pladsbesparende, fladt hus og bruges overalt, hvor flere eller et stort antal kabler skal forbindes på mindst mulig plads.

igus Robot Control er det første valg til fleksibel og effektiv løsning af automatiseringsopgaver i det lavere og mellemste ydelsesområde. Kommunikationen mellem styresystemet og softwaren af samme navn foregår via Ethernet eller WLAN. Derudover tilbyder styresystemet flere grænseflader via forskellige kommunikationsprotokoller ved hjælp af integrerede funktioner. igus Robot Control giver mulighed for enkel og intuitiv robotstyring og programmering, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering.

Den nye E6.ESD-energikædeserie er ikke kun lavet af elektrisk dissipativt ESD-materiale, men er også renrumskompatibel, lavvibrerende og støjsvag. ESD-materialet forhindrer pålideligt statiske opladninger i fremstillingsprocessen af elektroniske komponenter eller samlinger. E6-serien fås med indvendige højder på 29, 40 og 52 mm og kan konfigureres online.

Vores elektrostatisk afledende lasersintringspulvere iglidur i8-ESD og iglidur i9-ESD er ideelle til anvendelser, hvor ESD-specifikationer er afgørende. Brug dem til at forhindre skader på elektriske komponenter og til at producere antistatiske komponenter til maskiner, der kræver ATEX-certificering. Materialerne er kendetegnet ved høj stivhed, hvilket betyder, at delene deformeres mindre ved samme belastning. Som alle andre 3D-printmaterialer fra igus indeholder ESD-pulveret faste smøremidler, der sikrer lav friktion og eliminerer behovet for yderligere smøremidler.

Oplev en revolutionerende måde at søge efter produkter på med igusGO - vores cloud-platform med kunstig intelligens. Tag blot et billede af den eksisterende applikation, og igusGO vil vise dig, hvilke igus-produkter der hjælper med at gøre din applikation smørefri. Appen viser også, hvor der er endnu mere potentiale for at forbedre teknologien i din maskine og endda spare omkostninger i processen. Du kan finde ud af mere om applikationer, der allerede er blevet løst på sammenlignelige maskiner, og gå direkte til butikken, hvor du kan se yderligere information og bestille eller spørge direkte.

Vi har lanceret Chainge-genbrugsplatformen for at gøre genbrug af teknisk og industriel plast meget nemt. På vores platform kan du genbruge plast fra både igus-produkter og produkter fra andre producenter. Du har også mulighed for at købe og sælge genbrugsmaterialer på vores markedsplads. Platformen afrundes af vores netværk, som du kan blive en del af som genbrugspartner.