Adaptersæt til opsætning af lineær robot

Adapterkit til portalopbygning med flere borehuller og igus-mærkning.
  • Enkel & hurtig multi-akse portalmontage
  • Til spindel- og tandremsaksler
  • Forberedt til montering af energikæde
  • Anodiseret aluminium
  • Plads- og vægtbesparende
  • Montering af y-akse på 2-delt x-akse

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Teknisk tegning

Tegning af portalopbygning med målene A, B, a1, a2, b og G1 samt hulplacering.

Produktfordeling

Varenr. x-akse y-akse Funktion lineær robotopsætning
AK-0011 ZLW-0630, 100 mm slæde ZLW-0630, 100 mm slæde Montering af y-akse
AK-0012 ZLW-1040, 100 mm slæde ZLW-0630, ZLW-1040 Montering af y-akse
AK-0013 ZLW-1040, 150 mm slæde ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montering af y-akse
AK-0014 ZLW-1660, 250 mm slæde ZLW-1040, ZLW-1080 Montering af y-akse
AK-0024 ZLW-1040, 200 mm slæde ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montering af y-akse
AK-0025 ZLW-1080, 150 mm slæde ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montering af y-akse

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning