Tilslutningsklare drylin® lineærenheder

Tilslutningsklare lineære enheder til din stepmotor af typen NEMA 23

  1. stepmotor (ekstraudstyr)
  2. Motorflange og kobling
  3. Trapezformet gevind 10 x 2, 10 x 3 Stejlt gevind 10 x 12, 10 x 50
  4. Blyskruemøtrik og lineært leje fremstillet af iglidur® J, smørefri
  5. Kugleleje
Lineære aktuatorer med nummererede komponenter til sammenligning.
Lineære aktuatorer med nummererede komponenter til sammenligning.

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Fordele

  • Drivspindel med gevind monteret med kugleleje
  • Stigning 2 mm, 3 mm, 12 mm eller 50 mm pr. omdrejning
  • Kompakt design, lav vægt, høj stabilitet
  • Fås klar til installation med motorflange og kobling
  • Valgfrit med justerbare lineære lejer og spillerumsfrie forspændte slæder
  • Ud over standardhøjrespindlen kan der også bruges en venstrespindel eller en omvendt spindel
Teknisk tegning af en lineær aktuator med for- og sidevisning samt mål.
Teknisk tegning af en lineær aktuator med for- og sidevisning samt mål.
Lineær aktuator med mål og tilslutningsmål for bredde, højde og slag.
Lineær aktuator med mål og tilslutningsmål for bredde, højde og slag.
Turn-To-Fit-drev med cylinder og monteringsværktøj.

Yderligere oplysninger Motors:

DMX-aktuatorer i forskellige størrelser set forfra på grå baggrund.
NEMA dimensionflangebredde (b)Hulafstand (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning