Skift sprog :


Til et motoriseret blyskruedrev af det lineære modul tilbyder igus kraftige blyskruestepmotorer. Motorerne fås i tre størrelser: NEMA11, NEMA17 og NEMA23. Kombinationen med en dryspin-ledeskrue garanterer præcis centrering og lang levetid for hele det lineære modul.

...bestil lineære moduler med slaglængder på 250 og 500 mm fra onlinebutikken.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h