Det lineære SAW-modul i kulstof i letvægtskonstruktion

Meget let, meget robust

  • Robust og stiv kulstofprofil
  • Smøremiddel- og vedligeholdelsesfri
  • Tilpassede slaglængder, maks. 300 mm
  • Drev: trapezformet eller stejlt gevind
  • Til manuelle justeringer
Spindelklemning på et linearmodul med to grå klemmeblokke og gevindspindel.
  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Profilmateriale: Kulstof
  • Længde på slæde: 60 mm
  • Slædebredde: 54 mm
  • maks. stat. Belastningskapacitet:
    • Aksial: 50 N
    • Radial: 50 N
Teknisk tegning af et linearmodul med mål i to visninger.
Teknisk tegning af et linearmodul med mål i to visninger.

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Tekniske muligheder for SAW-0630-P

Materialer til blyskruer

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin spindelklemme med håndtag.

Digital positionsindikator

Drylin positionsindikator med digitalt display og drejeknap.

drylin håndhjul

drylin håndhjul til linearmodul, to visninger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning