drylin SAW lineærmoduler

Robust design

  • Valg af trapezformet eller stejlt gevind
  • Drivspindel med gevind og kugleleje
  • Skinneprofil med høj type, ekstremt vridningsbestandig
  • Profilskinne drylin® W, aluminium, hårdt anodiseret
  • Høj stabilitet
  • Omkostningseffektiv og 100 % smørefri

Størrelserne i SAW-serien

  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Slædens længde: 60 / 100 mm
  • Vognens bredde: 54 mm
  • maks. belastningskapacitet maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Slædens længde: 100 mm
  • Vognens bredde: 85 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N
  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Slædens længde: 69 / 100 / 150 mm
  • Vognens bredde: 74 mm
  • maks. belastningskapacitet maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 500 N
    • radial: 2000 N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Slæde længde: 100 mm
  • Vognens bredde: 108 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 750 N
    • radial: 2000 N
  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Længde på slæden: 150 mm
  • Vognens bredde: 104 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 750 N
    • radial: 3000 N

Produkttjenester

Download tekniske data

Katalog

Bed om et tilbud

Forespørgsel om produkt

Gratis online-konfigurator

Online konfigurator

Tekniske muligheder for SAW-serien

igus føringsskrue-materiale

Materialer til blyskruer

Glidelejemateriale til igus lineærmoduler og XY-borde

Materialer til lejer

Stepmotorer til lineærmoduler

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Fastspænding af føringsskrue til drylin® lineærmoduler

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
Digital positionsindikator for drylin® lineærmoduler

Digital positionsindikator

drylin håndhjul til lineærmoduler

drylin håndhjul

Konfigurer individuel lineær enhed med føringsskruedrev

Konfigurer drylin SLW lineære akser fra igus online
  • Find og bestil eller spørg om den rigtige SLW lineære enhed med spindeldrev med få klik
  • Foretag dine indtastninger, og vælg det rigtige forslag
  • Læg i indkøbskurven og bestil eller spørg online
  • Download stykliste som PDF-fil

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning