Lavprofils drylin® SLT lineærmodul med føringsskruedrev

  • Baseret på smørefri drylin® T miniatureføring
  • Drev via trapezformet eller stejlt gevind
  • Kompakt og flad type
  • Slæde med individuel justering af spillerum
  • Variabelt spindelarrangement
  • Meget fladt design på grund af sideværts spindelarrangement
  • Variabel spindelafstand
  • Justerbar drylin® T-miniatyrslæde
  • Venstre eller højre spindeljustering kan vælges
  • To størrelser: SLT-BB-0412 & SLT-BB-0415
  • Udviklet i 3D-print, fremstillet omkostningseffektivt i sprøjtestøbning
  • Meget hurtig montering på grund af få komponenter
  • Vogn med mange fastgørelsesmuligheder
SLN miniature lineærmoduler
  • Komponenter fremstillet af aluminium og plast
  • Fuldstændig smørefri
  • Spindel med glideleje
  • Meget kompakt type

Konfigurer individuel lineærmodul med føringsskruedrev

Konfigurer drylin drevteknologi online
  • Find og bestil eller spørg om det rigtige lineære modul SLN eller SLT med spindeldrev med blot et par klik
  • Indtast dine oplysninger, og vælg det rigtige forslag
  • Læg i indkøbskurven og bestil eller spørg online
  • Download stykliste som PDF-fil

Føringsskrue stepmotor drylin E

drylin E føringsskrue stepmotor
  • 3 størrelser med eller uden snoet ledning
  • Fås klar til tilslutning
  • Med eller uden enkoder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning