Lille lineær akse med blyskruedrev

Miniature lineær akse SLN til de mindste installationspladser

  • Komponenter af aluminium og plast
  • Baseret på drylin® N lavprofilstyringssystem i indbygningsstørrelse 27
  • Glidelejemonteret blyskrue
  • Kompakt type
  • Mulighed for manuel og motoriseret betjening

Produkttjenester

Katalog

Download tekniske data

Forespørgsel om produkt

Bed om et tilbud

Online konfigurator

Gratis online-konfigurator

Miniature lineær akse SLN uden motor

SLN
SLN

Tekniske data

Varenr.Maks. Slaglængde [mm]Vægt [g]Ekstra (pr. 100 mm) [g]Maks. statisk belastningsevne, aksial [N]Maks. statisk belastningsevne, radial [N]Maks. rotationshastighed [U/min]Maks. drejningsmoment [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000.12835
SLN-27-03-0025 250504010401000.12835
SLN-27-03-0051 250504010401000.22835
SLN-27-03-0127 250504010401000.32835
SLN-27-03-0254 250504010401000.42835
Varenr.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220.515287722213.2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0051 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0127 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5
SLN-27-03-0254 2220.515287722213.26.35x2.546.351514,5

Miniature lineær akse SLN med motor

SLN
SLN

Tekniske data

Varenr.Maks. Slaglængde [mm]Vægt [g]Ekstra (pr. 100 mm) [g]Maks. statisk belastningsevne, aksial [N]Maks. statisk belastningsevne, radial [N]Maks. rotationshastighed [U/min]Maks. drejningsmoment [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000.12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000.12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000.12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000.12835
Varenr.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg Td2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21.520.51528762220.2M35x5M51514
Varenr.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20.528332583variabel
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20.528332583variabel

Se meget nøje efter!

Lineære miniaturemoduler fra igus
  • Pladsbesparende og robust design
  • 100 % smørefri
  • Meget let konstruktion
  • Omkostningseffektivt

Konfigurer individuelle lineærmoduler med føringsskruedrev

Lineærmodul designer
  • Find og bestil eller spørg om det rigtige SLT- eller SLN-linearmodul med blyskruedrev med få klik
  • Foretag dine indtastninger, og vælg det rigtige forslag
  • Læg i indkøbskurven og bestil eller spørg online
  • Download stykliste som PDF-fil

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Installations- og fastgørelsesmuligheder
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Føringsskrue stepmotor drylin E

drylin E føringsskrue stepmotor
  • Tre installationsstørrelser med eller uden snoet ledning
  • Fås klar til tilslutning
  • Med eller uden enkoder

Den korrekte motorjustering for føringsskrueaksen

Føringsskrueakse med motor

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning