drylin SLW Protect lineærmodul

Med et beskyttet føringsskruedrev og lavprofildesign

  • drylin® W-profilskinne som beskyttelsesmekanisme
  • Fås med stigning 10x2, 10x12, 10x50
  • Flad type
  • 3 glidelængder

Klik på pilene for at forstørre

SLW-PT-1040

  • maks. slaglængde: 750 mm
  • Spindel med glideleje
  • Længde på slæde: 87 mm
  • Maks. stat. belastningskapacitet
    • aksial: 700 N
    • radial: 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • maks. slaglængde: 750 mm
  • Spindel med kugleleje
  • Længde på slæde: 87 mm
  • Maks. stat. belastningskapacitet
    • aksial: 500 N
    • radial: 2,000 N

Produkttjenester

Download katalogdata

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Tekniske muligheder for SLW-serien

Materialer til blyskruer

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin spindelklemme med håndtag.

Digital positionsindikator

Drylin positionsindikator med digitalt display og drejeknap.

drylin håndhjul

drylin håndhjul til linearmodul, to visninger.

Video

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning