drylin® SLW lineær enhed med føringsskruedrev

Meget robust, flad og bøjningsresistent

Konfigurer individuel lineær enhed med føringsskruedrev

Konfigurer drylin SLW lineære akser fra igus online
  • Find og bestil eller spørg om den rigtige SLW lineære enhed med blyskruedrev med få klik
  • Foretag dine indtastninger, og vælg det rigtige forslag
  • Læg i indkøbskurven og bestil eller spørg online
  • Download stykliste som PDF-fil

Fordele

drylin® SLW XY borde

XY borde med føringsskruedrev til manuel justering
  • Som standard- eller forspændingsversion
  • Høj præcision & ekstrem stivhed
  • Præcis justering takket være CNC-produktion
  • Maksimal slaglængde op til 500 mm (afhængigt af installationsstørrelse)
  • Fås også som forspændt version
  • Smørefri og korrosionsfri

Elektriske motorer til SLW lineære akser

drylin E føringsskrue stepmotor
  • 3 installationsstørrelser med eller uden snoet ledning
  • Fås klar til tilslutning
  • Med eller uden enkoder

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Installations- og fastgørelsesmuligheder
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

drylin SLW lineære enheder i brug

drylin SLW lineære akser på aftapningsanlæg

Tungt bliver let - Positionering med vedligeholdelsesfrie igus lineære enheder

SLW lineært modul med føringsskruedrev i medicinalteknologi

SLW lineær enhed med snegledrev i medicinsk teknologi

drylin SLW lineærføring med føringsskruedrev i foldningsmaskine

Pakning og laminering på fyldningsniveau

Test fordelene ved SLW lineærmoduler

drylin SLW lineær enhed med føringsskruedrev prøvebanderole

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning