Lineærmoduler med tandremsdrev: Kompakt type

Grundlæggende/Standard

ZLW-0630 – Remdrevsakse

Igus Product

Det lineære modul med tandremsdrev ZLW-0630 er den ideelle løsning til lette justerings- og positioneringsopgaver, hvor pladsen er begrænset.

Tandremsakse ZLW-1040

Igus Product

Tandremsaksen ZLW-1040 er den ideelle løsning til mange positioneringsopgaver. Frihøjden er kun 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

Den lineære enhed ZLW-1080's brede design supplerer det omfattende produktsortiment af tandremsakser.

tandremsakse ZLW-1660

Igus Product

Det lineære modul ZLW-1660 med remtræk har en lav frihøjde på kun 72 mm. Slaglængden kan vælges frit (maks. 3.000 mm).

Til et kablet drevsystem i nogle få trin

drylin konfigurator til drevteknologi
  • Hurtig og nem konfiguration
  • Valgfrit tilbehør
  • Detaljeret deleliste
  • Hurtig levering

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Installations- og fastgørelsesmuligheder
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning