ZLW: lineær akse til ekstreme forhold

ZLW0630
  • 100 % smørefrit design med glidelejer
  • Alsidig og enkel montering
  • Frit valg af slaglængde
  • Flad og robust
  • Let og korrosionsbestandig

Produkttjenester

Download katalogdata

Katalog

Bed om et tilbud

Forespørgsel om produkt

Gratis online-konfigurator

Online konfigurator

Tekniske data

Tekniske dataZLW-1040-LT til applikationer med dybfrost ZLW-1040-UW til undervandsbrug
Vægt uden slag [kg]11
Vægt 100 mm slaglængde [kg]0.140.14
maks. slaglængde [mm]2,0001000
Transmission [mm/U]7070
TandprofilAT5AT5
TandremsmaterialeTPUKF2PU med spændebånd i rustfrit stål
Tandremsbredde [mm]1616
Tandremsspænding [N]20050
Maks. Radial belastning [N]300100
FøringslejeKoldt kuglelejexiros®-kuglelejer
Max. Hastighed [m/s]51
Maks. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig [mm]±0.2 ± 0.5

Praktisk anvendelse

ZLW-applikation

Teknisk tegning

Tegning zlw
Tegning zlw
Tegning zlw
Tegning zlw

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning