ZLW-serien til ekstreme forhold

Dybfrost_temperatur_icon_370

LT-serien

Splash_Icon_370

SW-serien

Undervands_ikon_370

Serie UW

Særlige tandremsaksler

Industrispecifikke tandremsaksler

Igus Product

Uanset om det drejer sig om dybfrosttemperaturer, stænkvandskontakt eller undervandsbrug: Specialserien løser de vanskeligste anvendelsesproblemer.

Tandremsakse til eksplosionsfarligt område

Igus Product

Meget følsomme miljøer som f.eks. eksplosive atmosfærer kræver egnede komponenter. Denne lineære enhed opfylder alle eksplosionssikre krav.

Tandremsakse lavet af kulstof

Igus Product

100% metalfri: Det lineære modul ZLW-0630-P's konsekvente polymerkonstruktion gør det ikke kun let, men også smøre- og vedligeholdelsesfrit.

Konfigurer individuelle tandremsakser

Konfigurator for drylin drevteknologi
  • Konfigurer, juster, bestil, eventuelt med passende tilbehør (håndhjul, vinkeldrev osv.)
  • Visning af pris og leveringstid for din konfiguration
  • Enkel overførsel af indkøbskurv, kan bestilles fra stykke 1
  • Oprettelse af PDF-rapporter med reservedelsliste, resultat af levetid & individuelle applikationsparametre

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Muligheder for montering og fastgørelse
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning