Hvad er en bremsemodstand, og hvad bruges den til?

Bremsemodstand i aluminium med tilslutningskabel og montagehuller.

Hvad har det med bremsemodstanden at gøre?

Hvornår anbefaler vi en bremsemodstand til vores styresystem?

Kan motoren flyttes med hånden, hvis styresystemet er slukket?

Hvad koster en bremsemodstand?

Hvilke bremserøstande tilbyder igus?

MotorModstandsværdiKraft
MOT-EC-42-XXX18 Ω15W til 35W
MOT-EC-56-XXX4.7Ω25W til 65W
MOT-EC-60-XXX3,3Ω50 W til 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50W til 100W

Hvordan tilslutter jeg en bremsemodstand?

Mere specialiserede artikler

Servomotorer og indstillingsmuligheder i en produktoversigt.

Produktsøger til elektriske motorer

Nyhedsside med orange taleboble, spørgsmålstegn og et lille produktbillede.

Kontakt vores eksperter