Skift sprog :
Din centrale vidensplatform for lineær akse, elektriske motorer og styreteknologi. Uanset om det drejer sig om type, automatisering eller vedligeholdelse, besvarer vi i vores wiki de oftest stillede spørgsmål og forklarer komplekse spørgsmål enkelt, praktisk og uafhængigt af producenten.
Få alt at vide om det grundlæggende i vores produkter, samt specifikke spørgsmål direkte fra praksis. Alt indhold udvides løbende og er baseret på aktuelle krav fra industrien, maskinteknikken og automationsteknologien.
igus tilbyder en bred portefølje af elmotorer til automatisering og drevteknologi, som er specielt tilpasset brugen med lineær akse og mekhatroniske systemer. Produktsortimentet omfatter jævnstrømsmotorer (DC motor), børsteløse jævnstrømsmotorer (BLDC motor), stepmotor og specialløsning som spindelmotor og lineær aktuator.
Motorerne fås i forskellige størrelser, effektniveauer og type og kan kombineræs med passende styresystemer og regulatorer afhængigt af anvendelsen. Dette gør dem ideelle til simple positioneringsopgaver såvel som til dynamiske, præcise eller kontinuerlige bevægelser i industrielle, mekaniske og automatiseringsapplikationer. Alle elektriske motorer kan findes i online shoppen:
Til onlinebutikken for elmotorerDer findes tre forskellige typer stepmotorer: stepmotoren med permanent magnet, relæstepmotoren og kombinationen af begge motorer, hybridstepmotoren. igus leverer kun hybridstepmotorer. Det kombinerer fordelene ved begge motorer.
Til steppermotor-onlinebutikkenStepmotoren kan levere et højt og fuldt drejningsmoment ved stilstand og har en nøjagtig stepvinkel. Derudover har stepmotoren et holdemoment. Ulempen ved en stepmotor er det høje energibehov, da den altid arbejder ved maksimal strøm. Dette kan modvirkes ved hjælp af et motorstyringssystem. Takket være en rotary encoder og den lukkede sløjfe, som begge er tilpasset applikationen, forbruges der kun den nødvendige strøm. Hybridstepmotorer anvendes primært i industrien til positioneringsopgaver, der kræver præcis bevægelseskontrol.
DC motor er enkle elektriske motorer, der arbejder med DC-spændinger. Det betyder, at de også kan betjenes med enkle batterier. DC motor har to forbindelser, en til plus og en til minus. Således skal kun forsyårsledningens forbindelser ombyttes for at opnå en anden rotationsretning for DC-motorens aksel.
DC motorer er økonomiske på grund af deres enkle type. Ulempen ved DC motorer uden et styresystem er, at de ikke slukker automatisk, når drejningsmomentet øges, men trækker mere og mere strøm, indtil de står stille. Hvis en blokering varer længere, kan motoren blive termisk beskadiget.
Til DC motor online shopBørsteløse DC-motorer, også kaldet BLDC-motorer, er motorer, som ikke har nogen kulbørster. BLDC-motorer fungerer i princippet som trefasede synkronmotorer. Dette opnås ved hjælp af et elektrisk kredsløb, der styrer spolerne én efter én.
Fordelen ved børsteløse DC motorer er, at fraværet af kulbørster markant forlænger deres levetid og gør dem vedligeholdelsesfri. Generelt anvendes EC-motorer til dynamiske og højere hastigheder. Ulempen ved disse motorer er deres højere pris sammenlignet med step- og DC motorer.
En stepmotor med lukket kredsløb, også kaldet en hybrid servomotor, er en version af den konventionelle stepmotor, der har en enkoder. Dette system bruger feedback, som gør det muligt for motoren at detektere og korrigere manglende trin. Dette forbedrer nøjagtigheden og effektiviteten, samtidig med at stepmotorens type bevares. Denne mulighed lukker spillet i ydeevnen, men øger omkostningerne og kompleksiteten sammenlignet med en traditionel stepmotor med åbent kredsløb.
Valget af motorstyresystem afhænger af den anvendte motor, de påkrævede funktioner og den ønskede kommunikation. Vigtige kriterier omfatter motortype (stepmotor, DC motor eller EC/BLDC motor), forsyningsspænding, effektbehov og grænseflader som Ethernet, CANopen eller digitale ind- og udgange. Vi vil gerne hjælpe dig med at foretage dit valg, eller besøg vores online shop.
Til online shoppen for motorstyringssystemerYes. Flere motorstyresystemer kan kombineres og synkroniseres i ét system. Dette gør det muligt at realisere mere komplekse bevægelser med flere lineær akse eller kørsel.
Igangsætning sker normalt via den relevante software eller en integreret webgrænseflade. Her kan motorparametre, vandringsprofiler, hastighed og positioner indstilles. Bagefter kontrolleres funktionen og optimeres gennem testkørsler.
Vores prøveprogrammer hjælper dig med at idriftsætte vores igus-motorstyresystemer.
Til eksempelprogrammerneDe vigtigste typer til lineært drev omfatter:
Hvis der kræves en mindre høj hastighed, men en høj nøjagtighed, anvendes der normalt lineære akser med trapezgevind. Den lineære akse med gevindspindelkørsel er også et godt valg til høje aksiale trykkrafter. På grund af gevindspendlens bøjningskritiske hastighed er vandringen (maks. 1.500 mm), hastigheden og dermed gevindspindlens hastighed meget begrænset. Den anbefalede hastighedsgrænse afhænger af gevindspindlens diameter. Applikationerne i et overblik:
Lineær akse med tandrem kørsel er særligt egnet til hurtig positionering og håndteringsopgaver. Lang vandring op til 3.000 mm og høj hastighed er området for dette lineært drev. Applikationerne på et øjeblik:
Et snekkedrev er ideelt til applikationer med lange vandringer, høj belastningskapacitet og robust ydeevne i barske miljøer. Lineære drev med snekkedrev har flere afgørende fordele:
Adskillelse, lejeudskiftning og genmontering i henhold til monteringsinstruktionen gør normalt lejeudskiftning meget tidskrævende. Vores lejehus tilbyder et hurtigt alternativ: lejerne skiftes på få sekunder uden adskillelse. Den laterale fiksering frigøres, og lejet skubbes ud med et lille installationsværktøj eller en skruetrækker. Det nye leje klippes på og skubbes ind i huset. Alle fire lejer i en ZLW-tandremsakse kan f.eks. udskiftes fuldstændigt på to minutter. Se, hvordan dette ser ud i videoen på kædeled nedenfor.
Hurtig udskiftning af bøsning i lineærmodulElektriske lineære drev konverterer elektrisk energi til præcise, lineære bevægelser.
Typiske anvendelser:
Fordele:
Lineære akser med tandrem er normalt bedst til højhastighedsapplikationer. Deres type muliggør hurtige lineære bevægelser med minimal mekanisk modstand, hvilket gør dem ideelle til applikationer, der kræver hurtig positionering.
De er særligt kraftfulde i situationer, hvor hastighed er prioriteret frem for en høj belastningskapacitet, f.eks. pick & place-applikationer, hurtige positioneringssystemer og automatiserede monteringslinjer.
Overvej følgende nøglefaktorer, når du vælger et lineært drev: