Hvad er en bremsemodstand, og hvad bruges den til?

Bremsemodstand

Hvad har det med bremsemodstanden at gøre?

Hvornår anbefaler vi en bremsemodstand til vores styresystem?

Kan motoren flyttes med hånden, hvis styresystemet er slukket?

Hvad koster en bremsemodstand?

Hvilke bremserøstande tilbyder igus?

MotorModstandsværdiKraft
MOT-EC-42-XXX18 Ω15W til 35W
MOT-EC-56-XXX4.7Ω25W til 65W
MOT-EC-60-XXX3,3Ω50 W til 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50W til 100W

Hvordan tilslutter jeg en bremsemodstand?

Motor wiki

Mere specialiserede artikler

Produktsøger til elektriske motorer

Produktsøger til elektriske motorer

Forespørgsel på motornyheder

Kontakt vores eksperter