Hvad kan D1-motorstyresystemet?

Portal med styring og kabelkanaler i en Portal Tower-installation.

Hvad er D1?

D1-motorstyring med porte til strømforsyning, Ethernet samt stepmotor og DC-motor.

Let at forbinde

  • En 12-24V strømforsyning
  • En motor (stepmotor eller DC motor uden encoder og bremse*)
  • Et netværkskabel
  • En PC eller notebook

Er det muligt at integrere D1 i et styresystem på højere niveau?

Siemens ServotronixBeckhoffMitsubishiRaspberry PiArduinoBeagleBoneSoftware til PC-baserede styresystemer
softMC301CX1020FX3G-40MVersion 4UnoSortCODESYS
CX5130Version 3Uno WiFiLabVIEW
Version 2MegaMATLAB
Revolution PiLeonardo
På grund af
Og meget mere

Tips og tricks

Gratis videoinstruktioner

dryve-styringssoftware med maskinkonfiguration og tilsluttet igus-drevmodul.

Eksempler på programmer til download

Whitepaper “11 tips” til at vælge det rette motorstyringssystem til akseldrev med igus-logo.

Whitepaper om motorstyringssystemer

Stål-lineæraksel fra zlw-modulsystemet med slæde og føringer.

Søger du en endnu mere praktisk løsning?

Hvorfor har jeg brug for D1?

  • af et enkeltaksesystem
  • af lineære robotstrukturer (linjerobot/flad lineær robot/XYZ robot)
  • af en delta robot

Mere specialiserede artikler

Servomotorer og indstillingsmuligheder i en produktoversigt.

Produktsøger til elektriske motorer

Nyhedsside med orange taleboble, spørgsmålstegn og et lille produktbillede.

Kontakt vores eksperter