Skift sprog :

drylin D1 styresystemet er en alsidig og særdeles brugervenlig løsning til styring af step-, DC- og EC/BLDC-motorer i industrielle applikationer. Det muliggør hurtig og ukompliceret idriftsættelse, da hele konfigurationen udføres direkte via en browserbaseret grænseflade – uden yderligere installation af software. Brugere kan intuitivt indstille bevægelsesparametre som position, hastighed eller vandring og nemt automatisere tilbagevendende sekvenser. Takket være almindelige grænseflader som PROFINET, CANopen eller Modbus TCP kan D1 nemt integreres i eksisterende styresystem. Samtidig imponerer det med sin ydeevne med høje spændinger og strømstyrker samt sin fleksible anvendelighed i en bred vifte af applikationer, fra enkelte akse til mere komplekse automatiseringsløsninger.

Til dette skal du i starten kun bruge fire ting som minimumsudstyr:
Start derefter din internetbrowser, tilslut styresystemet til pc'en/den bærbar, tænd for strømforsyningen til D1, og displayet på D1 dryve lyser op. Med IP-adressen, som du blot indtaster i browserens adresselinje. Forbindelsen er oprettet! Uden installation af software. Du kan begynde at programmere direkte på brugerfladen bagefter.
Følgende kan indstilles: vandringstilstand, positioner, hastigheder, accelerationer og andre parametre til styring af en lineær akse – og alt dette uden omfattende eller særlige programmeringsfærdigheder.
Oplev hvor nemt det er, og hvad du selv kan konfigurere live med vores online-simulation. Der kan du selv prøve brugergrænsefladen. En virtuel drylin lineær akse bevæger sig direkte i overensstemmelse med dine input.

Det er nemt at integrere D1 i industrielle styresystem på højere niveau. Digitale indgange og almindelige kommunikationsprotokoller som CANopen eller Modbus TCP gør forbindelsen til systemer som PLC-styresystem eller industrielle stykke særdeles ukompliceret.
Derudover imponerer D1 med sin alsidighed: den fungerer lige så pålideligt med mikrokontrollere som Arduino eller single-board computere som Raspberry Pi. Det betyder, at D1 tilbyder ideelle betingelser for brug i IoT-projekter.
Nedenfor er et udvalg af styresystemer, som der allerede er implementeret succesfulde løsninger med. Afhængigt af kravene blev forskellige kommunikationsgrænseflader som digitale ind- og udgange, clock/retningssignaler, analoge indgange eller protokoller som CANopen og Modbus TCP (gateway) brugt til at sikre en gnidningsløs forbindelse mellem D1 og det overordnede styresystem.
| Siemens | Servotronix | Beckhoff | Mitsubishi | Raspberry Pi | Arduino | BeagleBone | Software til PC-baserede styresystemer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| softMC301 | CX1020 | FX3G-40M | Version 4 | Uno | Sort | CODESYS | |
| CX5130 | Version 3 | Uno WiFi | LabVIEW | ||||
| Version 2 | Mega | MATLAB | |||||
| Revolution Pi | Leonardo | ||||||
| På grund af | |||||||
| Og meget mere |

Vi anbefaler at vælge en vedligeholdelsesfri drylin lineær akse med en igus-motor. Mange motorparametre vedtages automatisk af D1. Dette sparer dig for overhovedet at konfigurere motoren.
Blandt andet er D1-styresystemet egnet til elektrisk drift: