Hvilken gearkasse passer til hvilken motor?

Industrielt gear med aksel og flangeforbindelse.

Den rigtige gearkasse til stepmotoren eller EC/BLDC-motoren

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA datablad med måletegning, kurve samt motor- og generelle tabeller.
Eksempel på et datablad

Bestem det korrekte reduktionsforhold

Resultatet

Sidebemærkning: Funktion, type og installation af en gearkasse

Bagsiden af NEMA 24-gearkassen med markerede komponenter og fastgørelsespunkter.

Hvordan man samler gearkassen

Gearkasser til DC motor

Mere specialiserede artikler

Servomotorer og indstillingsmuligheder i en produktoversigt.

Produktsøger til elektriske motorer

Nyhedsside med orange taleboble, spørgsmålstegn og et lille produktbillede.

Kontakt vores eksperter

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning