Skift sprog :

Motoren kan ogs氓 udstyres med en encoder og/eller industrielle M8-tilslutninger. Skruen er specielt bearbejdet til denne motor, s氓 gevindet starter direkte fra motorflangen. Som resultat er der ikke noget tab af slagl忙ngde.
N氓r gevindspindlen er indsat i motoren, rettes gevindspindlen ud. Her skelner vi mellem to pr忙cisionsklasser for gevindspindelmotorer.
SMP 0.2 er normalt tilstr忙kkeligt, men vi arbejder p氓 nuv忙rende tidspunkt p氓 processer for at sikre et endnu bedre radialt udl酶b. Til meget omkostningsf酶lsomme applikationer kan SMP u ogs氓 anvendes.

Definitionen af ledespindell忙ngden for motoriserede ledespindler kan v忙re noget vanskelig, men er let at forst氓:
I princippet kan alle igus gevindspindler tilsluttes motorerne. Ikke desto mindre b酶r der sikres en fornuftig kompatibilitet. Da gevindspindlerne skal bearbejdes, har vi et defineret antal gevindspindelgeometrier p氓 lager, som sk忙res til efter behov.
N氓r du skal v忙lge den passende f酶ringsskruem酶trik, kan du v忙lge en fra vores standardproduktsortiment eller anmode om en specifik geometri. Vi tilbyder gerne en speciel spr酶jtest酶bt m酶trik i henhold til dine krav og ideer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h