Skift sprog :
Ved første øjekast kan man tro, at det er en enkel opgave at forklare et lineært drev. Men sådan er det ikke helt. Selvom det er sandt, at alle lineære drev er enheder, der omdanner energi til lineær bevægelse, er der flere forskellige typer lineært drev, der genererer denne bevægelse på forskellige måder. I denne blog tager vi et kig på de fire hovedtyper af lineære drev og deres underkategorier, hvordan de fungerer, og hvad forskellene mellem dem er.

Elektromekaniske lineære drev drives af en elektromotor og konverterer rotationsbevægelsen til en lineær bevægelse. Der findes forskellige typer af elektromekaniske drev, herunder tandremme, føringsskruer og snekkedrev.
Disse kørsler bruges ofte i applikationer, hvor nøjagtighed og kontrolleret bevægelse er afgørende, f.eks. inden for robotteknologi, medicinsk udstyr og industriel automatisering. Ved at bruge en elektrisk motor til at kontrollere et lineærsystem kan elektriske kørsler give jævn, justerbar positionering med minimal vedligeholdelse.
Nogle centrale fordele ved elektromekaniske lineære drev er deres præcision, nem integration med digitale styresystemer og deres lydsvage drift. De tilbyder også en ren ydeevne, da de ikke kræver hydraulikvæsker eller trykluft, hvilket reducerer risikoen for lækager og forurening.
Elektromekaniske drev har begrænset kraftkapacitet sammenlignet med hydrauliske muligheder, hvilket gør dem mindre egnet til tunge anvendelser. De kan også involvere en højere initialinvestering og er følsomme over for høje temperaturer, hvilket kan påvirke deres levetid og ydeevne under ekstreme forhold.
Som navnet antyder, bruger tandremødrevne aktuatorer en spændt tandrem til at styre lineær bevægelse. De kan betjenes manuelt eller tilsluttes en stepmotor eller DC motor til automatiseret drift.
Disse drev er ideelle til hurtige applikationer med lav belastning. Tandremdrev skal spændes korrekt, enten manuelt eller automatisk. Heldigvis viser videoen, der er linket til nedenfor, hvordan dette kan gøres hurtigt og nemt.
Lineære robotter - som f.eks. igus drylin lineære robotter - bruger ofte tandremødrevne drev i stedet for spindeldrev, fordi de kræver høje hastigheder og normalt ikke behøver at bære for store belastninger. Den optimale type drev afhænger dog af den specifikke applikation. I visse tilfælde kan en kombination af begge typer drev være den bedste løsning.

Ligesom tandremstrukne lineære akser bruges lineære akser med skruer til at generere præcise lineære bevægelser, men de bruger en skrue i stedet for en tandrem som drevelement. Som med tandremstrukne lineære akser kan lineære akser med skrue betjenes manuelt eller med en motor, afhængigt af kravene til den pågældende applikation. De er bedst egnet til applikationer, der kræver høj nøjagtighed i korte vandring.
Ledskruer til lineær akse kan styres af akselføring eller skinneføring, som hver især har forskellige fordele. Skinneføring er stivere og mere modstandsdygtige over for torsion end aksel, men aksel fås ofte i en bredere vifte af materialer. I akselføring kan snavs og skidt også lettere fjernes fra vejledningen end i skinneføring, hvilket gør dem bedre egnet til applikationer med meget skidt.
Lineært drev med kugleskruer minder meget om lineært drev med glidelejeskruer. De cirkulerende kugler mellem skruen og møtrikken giver mindre friktion, højere effektivitet og en høj belastningskapacitet. Dette har dog ulemper som øgede støjniveauer, risiko for back-driving og et hyppigere behov for smøring.
Den høje nøjagtighed og robuste type af lineært drev med kugleskruer gør dem ideelle til applikationer som robotteknologi, medicinsk udstyr og CNC-maskiner. Deres relativt høje pris gør dem dog ofte til et mindre ideelt valg til enkle eller mindre krævende applikationer.

Tandstangsdrev består af en tandstang og et tandhjul. Når tandhjulet roterer og griber ind i tandstangen, bevæger det tandstangen fremad eller bagud, hvilket muliggør kontrollerede lineære bevægelser.
Snekkedrev tilbyder høj robusthed, høj belastningskapacitet og er egnet til brug under forskellige omgivelsesforhold, herunder applikationer med tunge belastninger. Snekkedrev kombineres ofte med elektriske servomotorer og er særligt velegnede til lange vandringer samt applikationer med høje kræfter og hastigheder.
Hydrauliske drev bruger en fundamentalt anderledes konfiguration end de mekaniske, der tidligere er beskrevet. De består af et stempel inde i en cylinder, med en pære fastgjort, der leverer hydraulikvæske, der bevæger stemplet, hvilket skaber bevægelse.
På grund af hydraulikvædskers meget lave komprimerbarhed kan der overføres store kræfter præcist, og belastninger kan holdes i et lukket hydrauliksystem. Hydrauliske drev kan dog lide af lækager, der både forårsager et tryktab og renlighedsproblemer, hvilket gør dem mere vedligeholdelseskrævende end pneumatiske og mekaniske drev.
Hydrauliske kørsler er ideelle til applikationer, der involverer høje kræfter, f.eks. i kraftige industrier som byggeri eller landbrug, da de kan generere mange gange mere kraft end en pneumatisk kørsel af samme størrelse og kan nå belastning på op til 420 bar.

Pneumatiske drev fungerer meget lig hydrauliske drev, med den vigtigste forskel, at de bruger trykluft i stedet for hydraulikvæske. De er meget simplere i type end hydrauliske drev og kræver en trykluftforsyning, som typisk leveres af en kompressor.
Takket være deres enkle type er pneumatiske drev en økonomisk og letvægts mulighed. De kan også fungere ved ekstreme temperaturer, fordi trykluft er relativt sikrere end hydraulikvæske eller elektricitet.
Pneumatiske drev anvendes ofte i forskellige bilapplikationer og er populære på grund af deres letvægtsfunktion, høje dynamik og enkle styresystem. Pneumatiske drev anvendes også i vid udstrækning på andre områder, f.eks. emballering og materialehåndtering.

Piezoelektriske drev (piezo-drev) bruger elektriske strømme til bevægelse, svarende til elektromekaniske drev. I modsætning hertil bruger disse drev piezoelektriske materialer – enten specielle keramikker eller krystaller – der udvider sig, når de udsættes for et elektrisk felt, og dermed skaber bevægelse.
Denne unikke type gør piezoelektriske kørsler til løsningen til højpræcisionsapplikationer, der kræver mikrometernøjagtighed. De bruges ofte i halvlederindustrien, laboratorieapplikationer og medicinsk teknologi.
Piezoelektriske drev kan også opdeles i tre underkategorier:
Hver af disse kategorier har sine egne specifikke styrker og svagheder, men de deler de generelle fordele ved piezoelektriske drev i forhold til andre typer drev og kan anvendes i lignende applikationer.