Skift sprog :
De præcise igus lineær akse tilbyder mange muligheder for individuelle kørselsløsninger. Den elektriske integration via motor er særligt interessant. En tandrem eller en lederskrue i kombination med vores tribologisk optimerede højtydende plast overfører mekanisk drivkraften. Disse genereres via muskelkraft og et håndhjul, eller elektrisk med en motor. Sidstnævnte vil blive diskuteret mere detaljeret her. Selvom igus tilbyder en bred vifte af motorer, er der altid meget specifikke krav, som der ikke er en umiddelbar løsning på. For at støtte prototypekonstruktion og produktion af små partier tilbyder vi præfabrikerede motorflanger, der passer til dine motorer.

1. Basis-holder/flange // 2. Motorplade
Vores motorflanger består altid af to dele: basisholderen, som sikrer stabilitet og korrekt justering, og motorpladen, som sikrer de korrekte påskruningsmål.
Her består grundholderen af en flangeklokke, hvori koblingen til den mekaniske forbindelse af spindel og motoraksel forsvinder. For en kundespecifik motorflange forbliver grundholderen (flangeklokken) den samme her. Kun motorpladen justeres.

1. Motorplade // 2. Grundholder
Princippet er, at motorflangen på tandremsaksen har den samme type. Her griber grundholderen direkte ind i aksen og bøjer motoren 90° i forhold til aksens retning. På denne måde sikrer vi, at motorakslen og aksevognens drivaksel står over for hinanden. Grundholderen fås i forskellige længder, så selv længere motorer kan flangemonteres. Motorpladen giver også de rette påskruningsmål her og er tilpasset de kundespecifikke motorer.
Ideelt set leveres den originale datablad for motoren, herunder det nøjagtige navn eller varenummer på den ønskede motor. Databladet bør mindst indeholde følgende oplysninger:
Som regel lykkes det os at realisere en pris på 50 til 150 £ for et stykke. I enkelte tilfælde kan disse priser variere. For større batchstørrelser >100 vil prisen ikke differentiere mærkbart eller overhovedet fra standardakseprisen.