Konstruktion og montering af ledeskruemotorer

Hvad er en spindelmotor?

DRE_GEN_stepper_motor_nema_8_collage_XX_1.png

Indstilling af den korrekte ligehed for gevindstangen

Tegning-motor
  • SMP 0.2, radialt udløb på 0,2 mm målt fra 100 mm fra motorflangen            
  • SMP u, uretning uden definition

Find den rigtige gevindspindellængde

Ledeskruelængde
  • Føringsskruelængde = Samlet længde inkl. montering, stift og krank
  • Fritbærende gevindspindellængde = Gevindspindellængde fra motorflange uden monteringsstift og håndtag
  • Slaglængde = Fritbærende gevindspindelstræk minus møtrikkens længde
Motor wiki

Mere specialiserede artikler

Produktsøger til elektriske motorer

Produktsøger til elektriske motorer

Forespørgsel på motornyheder

Kontakt vores eksperter

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning