Nye certifikater for tørre renrum

ISO-klasse 4 efter 15 millioner dobbeltslag i det tørre renrum

Nye certifikater for tørre renrum

Fraunhofer IPA-certificering: Langtidstest, høj renhed

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Ældningsadfærd ved meget lav luftfugtighed

Tørt renrum
Ældningsadfærd i det tørre renrum, testparametreResultat
Test 1, ny, (efter indkøringsfase 0 cyklusser)4
Test 2, efter 2 måneder (3,2 millioner cyklusser)4
Test 3, efter 4 måneder (5,1 millioner cyklusser)4
Test 4, efter 6 måneder (7,5 millioner cyklusser)4
Test 5, efter 8 måneder (10 millioner cyklusser)4
Test 6, efter 10 måneder (15,1 millioner cyklusser)4
Samlet resultatRenrum klasse 4

Du er måske også interesseret i

Energikædeshop

Energikædeshop

Energikædekonfigurator

Energikædekonfigurator

chainge-program for energikæder

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning