Skift sprog :

Forlængelse af det flade kabel e-skin® fladt tilbehør:
Forenklet trækaflastning i monteringsbeslaget. Gennemgående element i ét stykke til definerede kabeldiameterområder pr. lag. Dette reducerer antallet af komponenter i monteringsbeslaget og muliggør hurtig montering.
[NEU] To nye variable trækaflastninger er blevet føjet til e-skin flat-serien: SKFC.SR.V25 og SKFC.SR.V10. Disse nye versioner er fladere end den tidligere SKFC.SR.V50 og giver derfor mere fleksibilitet i e-skin flat-systemets monteringsbeslag. Monteringen af monteringsbeslagene gøres lettere ved blot at skære dem til i den ønskede bredde.
| Varenr. afstandsstykker | Mulige kabeldiametre |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4 - 7 |
| SKFC.SP20 | 8 - 10 |

Det flade kabelføringssystem e-skin® flat består af individuelle kabelkamre, der kan sættes sammen. Et eller flere kabler kan monteres i disse kamre.

Konfigurer og anmod om et fladt energiforsyningssystem fra e-skin i løbet af få trin.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h