Skift sprog :
e-tract er en løsning til automatisk tilbagespoling af et kabel. På den måde undgår man farer og kabelskader forårsaget af forkert tilbagespoling eller kabler, der ligger i vejen. e-tract bruges i applikationer, hvor en mobil slutenhed er forbundet med et kabel, som tidligere blev rullet op manuelt. Takket være flere afbøjninger er det muligt at forlænge kablet meget på en lille installationsplads. En slæbering er blevet unødvendig.
Typiske anvendelsesområder:
Kontrolpaneler, værktøj på samlebånd og arbejdsborde, ladestationer

Betydeligt slankere og mere kompakt
Det næste evolutionære skridt for e-tract, løsningen til automatisk tilbagespoling af et kabel, er ideel til ladestationer til elbiler. Den nye version er nu endnu slankere og mere kompakt og giver et bedre forhold mellem forlængelse og den samlede kabellængde i systemet. En wallbox (11 kW) er integreret i systemet.


Betydeligt mindre pladsbehov takket være ny teknologi. De nye rullebure gør e-tract 2.1 ca. 25% mindre end sin forgænger.

Intet rod

Ingen forhindring

Intet snavs

Intet tyveri
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h