E2.1 e-kæde produktsortiment lavet af igumid CG LW

E2.1 e-kæde produktsortiment lavet af igumid CG LW

kædeprogram

Bevarelse af ressourcer, forlængelse af produktets livscyklus

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

E2.1 serie af energikæder

E2.1 serie af energikæder

  • Indvendige højder: 21 til 48 mm
  • Fås i to versioner:
    • Kan åbnes fra begge sider langs den ydre radius
    • Kan åbnes fra begge sider langs den indre radius
  • Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
  • Standarden for anvendelser i det mellemstore belastningsområde
  • Op til 10 dB(A) mere støjsvag end E2/000
  • Forbedret vægt- og dimensionsforhold end sammenlignelige forgængerserier
  • Op til 55% hurtigere at installere end forgængerne
  • Valgfrit åbningsværktøj til endnu hurtigere åbning og lukning
Hvidbog: Genbrug af industriel plast


Vores bæredygtighedstiltag 2025

Ikon CO2

Du er måske også interesseret i

Energikædeshop

Energikædeshop

Energikædekonfigurator

Energikædekonfigurator

chainge-program for energikæder

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning