Skift sprog :
Energikædesystemet E2.1 er kendetegnet ved lang levetid, særdeles støjsvag drift og nem påfyldning og montering. Energikæderne tilpasser sig maskinens behov, ikke omvendt. Med det nye tilbehør giver vi dig mulighed for at spare omkostninger og samtidig øge kvaliteten af maskiner og systemer yderligere.

Enkel og omkostningseffektiv støjsvag drift
Til lydreduktion i ikke-understøttede applikationer. Spjældclipsen kan også eftermonteres på eksisterende applikationer.

Dobbelt så stor holdekraft
Ny tværstang med markant øget holdekraft til serierne E2.26 og E2.38. Nem indføring af kabler og slanger. Særligt velegnet til føring af hydraulikslanger.
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Indre bredde [mm] | Ydre bredde [mm] | Bøjningsradier [mm] | Stigning [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Enkel og økonomisk lydløs styring
For at reducere støj i ustøttede applikationer. Spjældclipsen kan også eftermonteres på eksisterende applikationer.
| Varenr. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24.8 | 28.2 | 7.6 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h