CRM rotationsmodul

Rotationsmodul - rotationsvinkel på op til 6480°.

  • Generel maskin- og anlægsteknik
  • Produktionssystemer / materialehåndtering
  • Værktøjsmaskiner
  • Industrielle robotter
  • Medicinsk teknologi
  • Vindkraftværker
  • Forlystelser/forlystelsesparker
  • Satellit-teleskoper/antenner
Tech up
  • Ingen slæbering: kan monteres med alle typer kabler
    (strøm, data, luft eller væsker)
  • Kan også monteres med korrugerede rør
  • Lille installationsplads, meget flad
  • Rotationsvinkel op til 6.480° (afhængigt af system)
  • Stænksikker takket være uafbrydelig
    vejledning
Cost down
  • omkostningseffektiv i tilfælde af reparation (udskiftning af individuelle
    komponenter mulig)
  • Kan tilpasses den teknologiske udvikling gennem
    simpel udskiftning af de anvendte kabler
Bæredygtighed
  • Ingen yderligere kobberkomponenter
    i systemet (undtagen ledningskobber) Dele kan genbruges
  • Der kræves mindre råmateriale på grund af muligheden for delvis reparation i stedet for total udskiftning
  • Få din energikæde eller kabelbærer genbrugt ved slutningen af
    af dens livscyklus i igus'® Chainge® genbrugsprogram. Uanset hvilken producent. Du vil modtage en voucher til dette: chainge® program
  • igus® støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug

Tekniske data

Test: CRM-drejemodul og TB12-twisterbåndets frihøjde

Test: frihøjde

Eksempel på anvendelse med roterende moduler

Eksempel på anvendelse af roterende modul

Broleje

Energikæde applikationer

Flere anvendelser i energikæden

Rotationsmoduler
CAD-modeller af roterende moduler

Du er måske også interesseret i dette

10 tips til en driftssikker roterende energiforsyning

Hvidbog om roterende energiforsyning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning