Skift sprog :
Enkel og billig sikker føring
De enkleste ideer er ofte de bedste: Med den nye snapchain 2.0 kan kabelbundterne nemt fastgøres med standard kabelbindere og føres sikkert inden for bøjningsradius. Fleksibel og alsidig brug.
| Varenr. | Højde på kædeled [mm] | Stigning [mm] | Bøjningsradius [mm] | Anvendelig bredde på kabelbåndet [mm] |
|---|---|---|---|---|
| TZE.14.R.0 | 25 | 33 | 028, 038, 048, 075, 100, 125 | 3.6 |
| TZE.26.R.0 | 50 | 60 | 063, 075, 100, 125, 150, 200 | 4.8 |
Oplev forskellige design af snapchain-energikædesystemer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h