Støttebakke til rørgennemføring

Støttebakken til små kædeserier og lineære robotter i Low Cost Automation-rummet

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Produktsortiment

  1. inkl. M6-skruer og glidemøtrikker, kompatibel med C-profil 92.42.XXX
  2. XXX = længde i mm
  3. LLL = længde i mm
Varenummer rørtrugBetegnelse
9TT.FP.SLS1)Fast ende (klemme til styretrug)
9TT.H.SLS1)Klemme til styretrug
92.42.XXX2)Standard C-profil (XXX = længde i mm)
9TT.10.LLL3)Rørsæt (bestående af fire anodiserede aluminiumsrør)
9TT.10.1.LLL3)Anodiserede aluminiumsrør, individuelle
Afledningsrende til kabelstyring i et lineært system.

Passende energikæde til støttebakken

SerieBredde [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 for 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 for 50
E2i.26 / E2.26 starter ved 038
2400 / 2500 starter ved 038
E3.22starter ved 040
E61.29/EF61.29 starter ved 040
E6.29 starter ved 040
Kabelbakke til sikker føring af kabler langs en lineær akse.

Egnede energirør til støttebakken

SerieBredde [Bi in mm]
R117 / R118 starter ved 048
R2i.26/R2.26 starter ved 038
R6.29starter ved 040

Du er måske også interesseret i

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikædeshop

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Energikædekonfigurator

igus-kæde som genbrugssymbol med teksten “the chainge”.

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning