Guidelok slimline "P"og "P.S." helt fremstillet af plast

Mere økonomisk, lettere og endnu nemmere at samle – Guidelok Slimline "P" og "P.S." – udelukkende fremstillet af plast

  • Markante besparelser i omkostninger og vægt sammenlignet med komplette huse
  • Nu også til særligt smalle baner
  • Det holder også transportomkostningerne nede
  • Hurtig, sikker og nem montering med skinner der clipses på
  • Reduceret støj
  • Nem adgang for servicering
  • Energi, data og alle former for medier kan ledes sikkert

Nyt: Guidelok Slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

For trange installationsforhold

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Dimensioner[mm]

Varenummer guidelok P e-chains-serien Indvendig bredde<br>Bi [mm]Bukkerradius R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensioner[mm]

Varenr. guidelok P.S. e-chains-serien Indvendig bredde<br>Bi [mm]Bukkerradius R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Forrige model: Guidelok Slimline "F": Op til 7 m/s og 10 m/s²

  • Op til 7 m/s og 10 m/s²
  • Spar op til 80% på rende
  • Til hængende applikation i højder på op til 50 m
  • Kæden svinger ikke, høj pålidelighed takket være låsemekanismen og styreskinnerne
  • Hurtig og meget nem montering
  • Reduceret støj
  • Nem adgang for servicering
  • Energi, data og medie føres i et system
guidelok slimline F

Dimensioner[mm]

Varenr. e-chains-serien Indvendig bredde<br>Bi [mm]Bukkerradius R [mm]Maks. hastighed lodret [m/s]Maks. hastighed vandret [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning