iSet e-loop

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • Modulært system, nemt at åbne
  • Ingen dele at miste takket være valgfri skruelåse
  • Maksimal kabeldiameter op til 76 mm eller 500 mm bøjningsradius
  • Beskyttelse mod stød takket være robust ydre PU-krop
  • Dobbelt skruelås på alle elementer giver høj driftssikkerhed
  • Ufølsom over for snavs
  • En "Drop-Safe" version med ekstra skruelåse fås også som ekstraudstyr - samt en version i rustfrit stål
  • Vejrbestandig
  • Nem vedligeholdelse
  • Monteringsbeslag til hurtig og nem installation
  • Alle komponenter kan udskiftes individuelt
  • Kabelvenlig indvendig adskillelse med to kamre

De mest spændende projekter med e-loop®

Fuld funktionalitet på trods af snestorm - topdrev

Gravemaskine med skovlhjul

e-loop i skovlhjulsgravemaskiner

System med topdrev

e-loop på topdrevssystemer

Mere information

chainflex® CFSPECIAL kabelpakke til TopDrive-systemer

e-loop® Kabelføring i vertikale borerigge

e-loop whitepaper

Mere information

iSets

Komplet energikædesæt

Videnbase

Energikæde vidensbase

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning