iSet E4.1 | Vandringer: 8 - 24 m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • Bageste greb giver optimal sidestabilitet
  • Høj træk-/skubbekraft over lange afstande og lange ustøttede længder
  • Velegnet til 90°-anvendelser
  • Støjdæmpende "bremser" og støjdæmpere som ekstraudstyr
  • Yder- og inderled til hurtig montering, med eller uden forspænding
Anvendelseseksempel med E4.1

E4.1-systemet er allerede implementeret i praksis

  • Nem montering og modularitet
  • Stærkere, men med samme eller endda mindre dimensioner end tidligere versioner
  • Levetiden for din applikation kan stadig øges til lavere omkostninger.

Egnede produkter

chainflex kabler
  • Største udvalg med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikkert med 36 måneders garanti
  • Fra 1 meters længde inden for 24 timer
Til produkterne
smart plastics
  • Overvågning af tilstand
  • Undgå dyre produktionsstop på grund af uplanlagte nedlukninger af anlægget
  • Reducer vedligeholdelses- og reparationsomkostninger
Til produkterne

Mere information

Komplet energikædesæt
Gå til oversigt
Energikæde vidensbase
Få mere at vide

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning