Skift sprog :
Den hybride energikæde YE er den bedste blanding af letvægtsplast og stærkt stål, der nemt kan klare høje ustøttede bevægelser. Den blev udviklet til at opfylde kravene til entreprenørmaskiner og løfteudstyr. Kravet var at tilbyde den størst mulige ustøttede længde med kompakte dimensioner og den lavest mulige vægt. Energikæder i rent stål har dog ulemperne ved høje monteringsomkostninger og vægt. YE-systemet kombinerer den højere styrke i stålelementer med den lave vægt og fleksibilitet i plastkomponenter. Desuden bruges der ingen skruer, nitter eller bolte, som kan løsne sig under vibrationer.

Spar tid og penge med vores komplette energikædesystem. Ingen grund til at bruge en masse tid på at finde det rigtige tilbehør. Velegnet til entreprenørmaskiner, kirsebærplukkere, teleskoplæssere, byggemaskiner.
Køb nuBestil en gratis prøve af YE, og se selv kvaliteten af produktet.

1Somen ren stålkæde af sammenlignelig størrelse
2Somen sammenlignelig e-kæde i plast

Ikke-understøttet længde FLG ved 5 kg/m fyldvægt
igus sammenlignede YE(HD) og E4.1 i sit testlaboratorium, som er det største i branchen. Begge systemer blev evalueret med hensyn til deres ikke-understøttede længde med lige øvre løb ved 5 kg/m ekstra belastning.
Resultat:
Med en ekstra belastning på 5 kg/m kan YEHD.112-serien køre uunderstøttet op til 7,1 m, og E4.112-serien når op på 4,5 m. YE.56-serien kan køre op til 5,5 m uden støtte, E4.56-serien når op på 3,4 m. YE.42-serien kan køre uden støtte op til 4,6 m, E4.42-serien når 2,4 m.
Uanset om det er på byggepladser, hos brandvæsenet eller i Hollywood-film: Arbejdsplatforme med skråtstillede akser og teleskopudtræk bruges over hele verden. Deres designere har brug for energiforsyningssystemer, der er lette, robuste, modstandsdygtige og nemme at vedligeholde. Producenterne har derfor brugt årtier på at investere i forskning og udvikling. I dette white paper kan du læse om fordelene ved YE-hybridkæden til arbejdsplatforme samt andre maskiner og anvendelser.

Standard stål-energikæder i kirsebærplukkere vs. igus YE hybrid-energikæder
Se selv kvaliteten af vores produkter. Prøvekassen indeholder et udvalg af igus-løsninger til brug i teleskopudtræk og skråtstillede akser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h