OSC offshore kæde

Offshore kæde OSC
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Udvikling af offshore-kæden OCS

Offshore kæde OSC

Indvendig adskillelse

Kædeled

Reb af plastfibre

Monteringsbeslag

Offshore-kæde OSC
Offshore-kæde OSC
Kabeldiameter Maks. 80 mm
Hi [mm] Maks. 80 mm
Ha [mm] 180 mm
Stigning [mm] 187,5 / 750
Bøjningsradius [mm] 750 mm
Vægt [kg/m] 40 kg/m
Belastning [kN] 187 kN

De mest spændende projekter med OSC's offshore-kæde

Strømkabelstyringssystem på landsiden til flydende lagerenhed i Bahrain

Flydende lagerenhed i LNG terminal

Stærk kabelføring på en borerig til en vindmøllepark

Offshore-energikæde

Ofte stillede spørgsmål

Du er måske også interesseret i dette

chainflex kabler

chainflex kabler

Garanti

Komplet readychain system

Projektplanlægning

Projektplanlægning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning