Rent båndkabel e-skin® flat

Til anvendelse i renrum: IPA testet, ISO-klasse 1-certificeret, garanteret partikelfri

Båndkabel e-skin flat

Fordele: Øg udstyrets effektivitet og opnå højere udbytte

Eksempel på e-skin flat

Bestil et gratis fladt båndkabel e-skin flat

Bliv inspireret - eksempler fra praksis

Båndkabel e-skin flat i automatiseringsteknologi
Båndkabel e-skin flat i automatiseringsteknologi

Hvor mange varianter og størrelser af fladt båndkabel e-skin flat findes der?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

SKF12C.UL.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

Yderligere tekniske fordele

  • Kan udvides efter behov, vokser med brugerens krav Mulighed
  • for design i
  • flere lag Stabelbart monteringsbeslag med variabel
  • bredde er tilgængeligt Hurtig, fleksibel udskiftning af fyldningen
  • Fleksibelt standardmodulsystem
  • Ingen
  • specialtilpasset produktion 9 dB(A) mere støjsvag end standard fladkabler
  • på markedet 20 % mere omkostningseffektivt end standard renrumsfladkabler på markedet
  • Ikke-understøttet design med mulighed for støttekæde
e-skin hvidt papiromslag

Energiforsyningssystemer til renrummet

  • øger udstyrets samlede effektivitet
  • skaber højere udbytte på produktionslinjen
  • bruger energiforsyningen i renrummet mere bæredygtigt
  • og meget mere ...

FAQ - ofte stillede spørgsmål

Du er måske også interesseret i

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning