Energikæder for renrumsapplikationer

Energikæder for renrumsapplikationer

Over 9.000 energikædeserier certificeret til renrumsapplikationer ISO klasse 1 til 5 1)

e-skin® flat kabelføringssystem

e-skin flat med snoet struktur som alternativ til sporløse kabler

  • Renrumskompatibel i overensstemmelse med IPA ISO klasse 1
  • Modulært og kompakt design
  • Kablet kan fjernes på få minutter
  • Med skræddersyet CFCLEAN-trådstruktur for høj pålidelighed
  • Levetid på over 57 millioner dobbeltslag
  • Tilgængelig fra lager
  • Ingen minimumsordreantal

e-skin bølgerør

e-skin bølgerør

Energikædesystem serie T3

Energikædesystem serie T3

Energikædesystem serie E3

Energikædesystem serie E3
Resultat i henhold til DIN EN ISO 14644-1SerieRapport nr.Hastighed [m/s]
ISO-klasse 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod-system IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 1 e-skin flat 3 lag IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO-klasse 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO-klasse 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO-klasse 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO-klasse 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO-klasse 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO-klasse 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO-klasse 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
Fraunhofer IPA-test

igus' renrumsprodukter i sammenligning

Flad kabelføring e-skin flade-skin bølgerørC6-energikædenEnergikæde<br />E6/E6.1Kommercielt tilgængelige båndkabler
Class 1 i henhold til EN ISO 14644-1 Kontinuerlige renrumstests i<br />IPA-certificeret igus<br />renrumslaboratorium
Modulopbygget ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Komponenter kan ombyttes individuelt X
Hurtig fyldning, kan åbnes ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Hurtig levering ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Nem vedligeholdelse ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Levering fra lager X
Kan forkortes X
Kan gøres bredere XX
Høj produktivitetsrate ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Ingen minimums ordremængde X
Økonomiske ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Velegnet til fritbærende applikationer ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
For høj dynamik ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Pladsbesparende ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Fyldvægt ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Op til 4 års garanti X
Sparer ressourcer X
Alt fra én og samme kilde (kæde, kabel, tilslutning)
Produkter leveres også individuelt X
Støjsvag, jævn drift ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online beregning af levetid XXXX
Online konfigurator for indvendig separation Under forberedelse X
Velegnet til følgende industrier Elektrisk produktion, 3C-industrier, limdispensere, halvledere, FPD-produktion, medicinsk teknologi, mikroelektronik, AOIElektrisk produktion, 3C-industrier, dispensere, glasskæring, halvledere, FPD-produktion, mikroelektronik, AOIElektrisk produktion, halvlederindustri, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotter, emballeringElektrisk produktion, halvledere, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotter, emballering, plottere, medicinsk teknologiElektrisk produktion, 3C-industrier, mikroelektronik, halvlederindustri, FPD-produktion
  1. Individuelle serier af forskellige igus® e-kæder® fra familierne e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 og easy chain® er blevet certificeret i overensstemmelse med DIN EN ISO 14644-1 ISO klasse 1 til ISO klasse 5 af IPA Fraunhofer Institute (rapport IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 og IG 1907-1125). Dette svarer til over 9.000 dele i e-chain® produktsortimentet med samme design/princip.
  2. Individuelle størrelser fra drylin® produktsortimentet "T", "N" og "W" er blevet certificeret i henhold til DIN EN ISO 14644-1 ISO klasse 3 til ISO klasse 6 af IPA Fraunhofer Institute (rapport IG308-295). Dette svarer til 197 dele fra drylin® produktsortimentet med samme design/princip.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning