Skift sprog :

Mod varme spåner
Det ekstremt tætte plastrør fra igus® fås nu i en HT-version. Takket være det særlige materiale kan varme spåner på op til 850 °C ikke sætte sig fast. Den spånafvisende "runde" og det helt lukkede design gør denne serie til det perfekte rør til direkte spånanvendelse. Højdepunktet: Selv om det er helt lukket, kan det åbnes og nemt fyldes i den ydre radius.
Temperaturbestandig mod spåner med temperaturer op til 850 °C, ingen vedhæftning af varme spåner
Kan åbnes langs den ydre radius
Ingen åbninger, huller eller underskæringer
IP40-testet (TÜV Nord) - RX40
Glat, buet ydre kontur - spåner sætter sig ikke fast
Indvendig adskillelse og støttebakke tilgængelig
Anvendelsesområder: Værktøjsmaskiner, bearbejdning, generel maskinteknik
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h