Skift sprog :
igus' energikæder scorer højt, selv når de bruges under de mest krævende miljøforhold - uanset om det er renrum, meget høj støveksponering, varme spåner eller aggressive kemikalier - der er en løsning til enhver udfordring i e-kædesortimentet. Sammen med kunderne er produkter og plast blevet udviklet, testet og anvendt med succes til innovative anvendelser. Fra helt forseglede RX-rør, små støj- og vibrationssvage energiforsyningssystemer til elastiske e-skins til renrum eller energiforsyningssystemer fremstillet af højtudviklede materialer til forskellige brændbarhedsklasser - her finder du detaljerede oplysninger om løsninger til særlige krav.

Uanset om det er snavs, spåner, ESD, renrum, kemikalier eller ekstreme temperaturer: igus tilbyder en bred vifte af løsninger til særlige anvendelser under særlige forhold.

Er du interesseret i vores energikæde, men vil gerne have den i hænderne for at få det bedst mulige indtryk, før du træffer en endelig beslutning?
Så er du velkommen til at bestille en gratis prøve hos os.

Testet!
Hvert år udføres 3.000 e-kædetests for at modstå de hårdeste påvirkninger.

Katalog over energikæder
Download e-kædekataloget direkte online!
► Download her (PDF)
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h