Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

Plug-in-systemkabel med trækaflastning i plast
  • Fås i to versioner
  • Hurtig installation med standard skrueforbindelse
  • Kan installeres i forbindelseselementet eller foran energikæden
  • Produktion uden minimumsordreantal
  • Omkostningseffektivt og effektivt

Produktets egenskaber

Egnet til følgende systemer: Hvornår skal det bruges?Hvor det ikke benyttes?MonteringsindeksDefinerbar trækstyrkePrisindeksModularitetDynamik
E4, E6, til alle KMA med C-profilPladsbesparende, modulær trækaflastning med mange kabler under trange forhold. Til applikationer med høje accelerationer og belastninger, f.eks. værktøjsmaskiner. Ingen begrænsning+ -+⬤⬤⬤ja (specialfremstillet)høj til meget høj

Plug-in-system til trækaflastning | Serie 907.881

Reservedelsliste BeskrivelseVarenr.Antal
(1) Udvendig fastgørelsesblok CFB20.1 Nx2
(2) Spændestang 907.881.1.XXX 2
(3) Gevindskåret bolt med plade 907.825.2.LLL 2
(4) Sekskantmøtrik M8 MAT0040012 2
(5) C-profil (en del af KMA) 92.42.XXX 1
(6) TrækaflastningsblokKundespecifik1
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB
Antal Beskrivelse Varenr. Antal
(1) Udvendig fastgørelsesblok CFB20.1 Nx2
(2) Spændestang 907.825.1.XXX 2
(3) Gevindskåret bolt med plade 907.825.2.LLL 2
(4) Sekskantmøtrik M8 MAT0040012 2
(5) C-profil (en del af KMA) 92.42.XXX 1
(6) Trækaflastningsblok Kundespecifik 1
(7) Trækaflastningsblok Kundespecifik 1
(8) Indvendig fastgørelsesblok CFB20.2N
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB
Trækaflastningsforbindelsessystem CFB

Egnede produkter

Butik med energikæder

Energikædeshop

chainflex-kabler

chainflex kabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning