Stålunderstøtningsbakke til understøttelse af energikædens lavere løb

Kabelrende med vægkonsol monteret på en aluminiumsstruktur.
  • Komplet system, klar til installation
  • Ikke mere tidskrævende in-house konstruktion nødvendig
  • Let at tilslutte til din maskine på profiler eller vægbeslag
  • Fås i 2 typer og 4 versioner som et modulært system
  • Fås ab fabrik til mange energikædebredder med mange fastgørelsesmuligheder

2 typer afløbskanaler

Type 1

Type 2

Tekniske detaljer

Type 1

Stål-gelederenne med målsat tegning og hulafstande til en længde på 2.000 mm.

Type 2

Teknisk tegning af en stålrende med mål og huller.

Vægbeslag

Stål-aflederenne med målsat tegning og sidevisning.

Vægbeslag

Stål-ledetrug type 2 med vægbeslag, teknisk tegning med mål.

Du er måske også interesseret i

Aluminiumsrende med kabelkæde og glideføring.

Støttebakke i aluminium

Føringskanal til e-kæder og aluminiumsprofiler i forskellige udførelser.

Styretrug

Energikæde Shop

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning