Super støttebakke i aluminium

  • Korrosionsbestandig, havvandsbestandig aluminiumsprofil
  • Slidreducerende glideliste integreret som standard
  • Støjsvag drift takket være optimeret lyddæmperprofil
  • Enkel installation
  • Ledningsevne i overensstemmelse med DIN EN 61537: Standard
Aluminium-afledningsrende i et linearsystem med nummererede komponenter.
  1. Støjreducerende: valgfri lyddæmperprofil af gummi
  2. Enkel tilslutning: optimeret fast endemodul af plast
  3. Slidreducerende: glideliste til beskyttelse mod lateralt slid
  4. Enkel installation: med standard klemmesko, basisversion
  5. Korrosionsbestandig: havvandsbestandige aluminiumsprofiler
Teknisk tegning af en aluminiumsstøttekanal med mål og snitdetaljer.
  1. Sidedel til trug, aluminium, 2 m
  2. Glideliste, plast, 2 m
  3. Valgfrit: lyddæmperprofil, gummi

produktsortiment Aluminium-støttebakke:

Artikelnr. Højde på tagrende Længde
9AT.35.SLA.1000 351000Bestil nu!
9AT.35.SLA.2000 352,000Bestil nu!

produktsortiment Monteringssæt:

Artikelnr. Højde på tagrende Højde på tagrende
960AT.30.100100 35Bestil nu!
960AT.30.125 12535Bestil nu!
960AT.30.150 15035Bestil nu!
960AT.30.200 20035Bestil nu!
960AT.30.250 25035Bestil nu!
960AT.30.300 30035Bestil nu!

Sådan monteres aluminiumssupportbakken

Måske er du også interesseret i

Stålrende monteret på en aluminiumsstruktur.

Støttebakke i stål

Føringskanal til e-kæder og aluminiumsprofiler i forskellige udførelser.

Styretrug

Energikædebutik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning