Banner Cobot-klemmer

Beslag for energikæder og beskyttelsesslanger på cobot robotarme

  • Kan bruges universelt til forskellige robotarmdiametre
  • Egnet til igus® triflex® R-serien TRC/TRE/TRL 30, 40 og 50
  • Silikonefri og derfor også velegnet til bilindustrien
  • Kompakt, standardiseret design
  • Slank og let type
  • Kan også kombineres med korrugerede rørsystemer
  • Stort set ingen forstyrrende kanter giver lav risiko for skader
  • Monteres og eftermonteres med få enkle trin
  • Billig udvidelse i tilbehørsprogrammet til igus® Cobot
    program

Enkelt klemme eller komplet Universal Robots Kit

Cobot-klemme som en enkelt del

Cobot klemmer individuelt

Gå til de enkelte klemmer
UR cobot-pakker

Kit til universelle robotter

Til Universal Robots-sættene

Tilbehør

Fastspændingsakse 6 UR

Klemme til akse 6

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Shop efter klemmer
Cobot fiberstangsystem

Fjederstangholder til UR10(e)

  • stabil & defineret kabelføring op til formen
  • plug and play til UR10 + UR10e
  • egnet til 600 mm fjederstænger TRE.F.40.0600.1.0.B eller TRC.F.40.0600.1.0
Gå til butikken for UR10(e) fjederstangholder
Kabelklemme

Kabelklemme

Køb kabelclips

Cobot-prøveboks

Cobot-prøveboks
  • 1 Cobot-klemme med monteringsbeslag og trækaflastning
  • 35 cm velcrobånd
  • 9 kædeled TRC.30.050.0

Udvalg af cobot-klemmer

Standard klemme

Standard cobot-klemme

med trækaflastning

Monteringsbeslag og trækaflastning

uden trækaflastning

Cobot-klemme med monteringsbeslag, ingen trækaflastning

med beskytter

Cobot-klemmebeskytter

med PMA-klip

Cobot-klemmer PMA

Komplette sæt til Universal Robots

Tilbehør til cobots

Fastspændingsakse 6 UR
  • Sikrer den korrekte monteringsmulighed og tilstrækkelig afstand mellem e-kæden® og akse 6
  • Velegnet til UR3(e) = TR.918.027
  • egnet til UR5(e) = TR.918.012
  • egnet til UR10(e) = TR.918.002

Fiberstangsbeslag til UR10(e)

Beslag til fiberstang til UR10

Fiberstang til fjederstangholder (TR.917.924)

TRE.B og TRC
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
Fiberstang

Montering af cobot-klemmer

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "let"-Design
  • Meget let at fylde
  • Du skal blot skubbe kablet ind

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Letvægtsversion med "let" design
  • Meget nem at fylde
  • omkostningseffektiv

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Lukket design
  • Beskyttelse mod spåner
  • Glat ydre kontur

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning