Skift sprog :

Undgå, at der dannes sløjfer på robothovedet med RSEL- eller RSSL-tilbagetrækningssystemet. De to systemer er specielt designet til bilproduktion til robotter med medium til høj arbejdsbelastning. Systemets kompakte dimensioner og den tætte styring af e-kæden® på robotten reducerer også robottens arbejdsområde til et minimum.


TR.RSEL og TR.RSSL adskiller sig ikke med hensyn til dimensioner eller udseende. Den store forskel ligger inde i systemerne. Find ud af, hvilket det er, og hvorfor.
Brug konfiguratoren til at se, om systemet passer til din robot

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h