Beskyttere og beskyttelseskapper til triflex R

Ekstra sikkerhed under ekstreme driftsforhold

Beskytter med hurtiglås

  • Hurtig og nem at installere
  • Ingen ekstra skruer
  • Kan åbnes med en skruetrækker
  • Til triflex® R typerne TRC, TRE og TRL

Information om beskytteren med quick-release-mekanisme

Varenr.BreddeindeksYdre diameterBredde
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Information om den skruede beskytter

Varenr.BreddeindeksYdre diameterBredde
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Tilgængelig efter anmodning. Kontakt os venligst vedrørende leveringstider.
ø indeks: Varenr. XX = kappens længdeStandardlængder [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Tilgængelig efter anmodning. Kontakt os venligst vedrørende leveringstider.
ø indeks: Varenr. XX = kappens længdeStandardlængder [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Tilgængelig efter anmodning. Kontakt os venligst vedrørende leveringstider.
ø indeks: Varenr. XX = kappens længdeStandardlængder [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning