Standard SCARA-kabelløsning + ESD-materiale

SCARA-kabelløsning ESD

Nyt produkt i foråret 2025

SCARA-kabelløsning på Epson

Konfigurer SCARA robotter hurtigt og nemt

SCARA-kabelkonfigurator Trin 1
SCARA-kabelkonfigurator Trin 1
Gå til konfiguratoren
Trin 2 Konfiguration af SCARA-kabelløsning
Trin 2 Konfiguration af SCARA-kabelløsning
Trin 3 Konfiguration af SCARA-kabelløsning
Trin 3 Konfiguration af SCARA-kabelløsning

Augmented reality til SCARA Cable solution

QR-kode SCARA-kabelløsning AR
QR-kode SCARA-kabelløsning AR

Augmented reality

QR-kode SCARA-kabelløsning til mobilenheder

2D-desktopversion

2D Desktop SCARA kabelløsning
Start 2D-desktopversion 

Forklaret på mindre end 30 sekunder

  • Energiforsyning til Scara-robotter
  • Kan tilpasses til forskellige Scara-modeller
  • Omfatter energiforsyningen fra akse 1 til kugleskrue-fastgørelsen
  • Den nominelle bredde af SCARA-kabelløsningen (indvendig) fås i øjeblikket i 29 mm
  • Nominelle bredder på 23 mm og 36 mm er planlagt
  • Levering af reservedele er garanteret ved bestilling af enkeltdele
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Hvad ligger bag Scara kabelløsning?

e-rib_1

Scara kabelløsning på igus testlaboratorium

Installation af SCARA kableløsningen

Varenummerstruktur ved hjælp af eksemplet SCARA EPSON G6 553s

Scara kabelløsning: endestykker og slange

Eksempel på varenummerkoder

Bevægelig ende

SCARA-kabelløsning, bevægelig ende, varenummer
Klik på billedet for at forstørre det
SCARA-kabelløsning, bevægelig ende, varenummer

Forbindelsesstykke

SCARA-kabelløsning, forbindelsesdel, varenummerkode
Klik på billedet for at forstørre det
SCARA-kabelløsning, forbindelsesdel, varenummerkode

Fast ende side

SCARA-kabelløsning, fast ende, varenummerkode
Klik på billedet for at forstørre det
SCARA-kabelløsning, fast ende, varenummerkode

Eksempler på anvendelse

vandret understøttet

e-rib på sprøjtestøbemaskine i igus-fabrikken

lodret understøttet

SCARA lodret anvendelse

Ofte stillede spørgsmål om SCARA-kabelløsningen

  • E-ribben giver den korrugerede slange stabilitet
  • Forstærkning af endeforbindelsen i begge ender af systemet
SCARA kabelløsning

SCARA-kabelløsning i ESD

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Du er måske også interesseret i dette

chainflex kabler

chainflex® kabler

Komplet readychain system

Kablede energikædesystemer

Robotics hjemmeside

Robotics hjemmeside

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning