Forbedr energieffektiviteten med igus® energikæde og -kabel

Reducer energiforbruget med op til 57% med energieffektive energikæder og kabler

Lav friktion
Vægte
Robust energikæde
10 tips til en "vedligeholdelsesvenlig" energikæde

"Hvad skal jeg overveje med hensyn til vedligeholdelse, når jeg vælger e-kæder®?"

Spar på energien med energikæder

Energieffektivitet med energikæde og kabel
Energieffektivitet med energikæde og kabel

Energibesparende energikæde

Rulleenergikæde P4

  • Op til 57 % mindre drivkraft
  • Lange køreafstande på op til 800 m
  • Ekstra belastninger op til 30 kg/m

Rullende bevægelse i stedet for glidende

Rulleenergikæder
  • Op til 37 % mindre drivkraft
  • Kørselsafstande på over 400 meter
  • Ekstra belastninger op til 50 kg/m

Mindre energikæde

E4.1 Energikæde
  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Mindre dimensioner, mere stabil og lettere
  • Kørselsafstande på over 200 m

Energibesparende kabel chainflex®

CF9-kontrolkabel

CF9-kontrolkabel
  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til de højeste belastninger
  • TPE-yderkappe

Motorkabel CF34.UL.D

  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til meget høje belastninger
  • TPE-yderkappe

Servokabel CF270.UL.D

  • Op til 17 % mindre drivkraft
  • Til mellemstore belastninger
  • Yderkappe af PUR

Hvorfor det betaler sig at stole på energikæden fra igus®

Testlaboratorium til energikæder
Garanti på energikæder
Genbrug af energikæden

Du er måske også interesseret i

chainflex kabler
mere information
energikæden Tech up og reducer omkostningerne

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning